17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

プレス製ゴムキャスター 自在

通常単価(税別)
1,5055,280特別価格
税込単価
1,6565,808特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】 ●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) ●...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プレス製ゴムキャスター 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
なし
63
63
丸穴
80
32
82
82
9.5
4518772003168
171-2322
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
なし
67(74)
67(74)
長穴
100
35
95
95
10.5
4518772003175
171-2349
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
なし
75(90)
75(90)
長穴
180
42
110
110
11
4518772003182
171-2365
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
なし
75(90)
75(90)
長穴
200
45
120
120
11
4518772003199
171-2381
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
なし
100(115)
100(115)
長穴
250
46
140
140
11.5
4518772003205
171-2403
1個
70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
63
63
丸穴
80
32
82
82
9.5
4518772003366
171-2420
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
67(74)
67(74)
長穴
100
35
95
95
10.5
4518772003373
171-2446
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75(90)
75(90)
長穴
180
42
110
110
11
4518772003380
171-2462
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75(90)
75(90)
長穴
200
45
120
120
11
4518772003397
171-2489
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
ダブルストッパ付(回転+旋回)
100(115)
100(115)
長穴
250
46
140
140
11.5
4518772003403
171-2501
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,505
( 1,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,041
( 2,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,099
( 3,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3532,514
( 2,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,609
( 5,070 )
1日目
2,459
( 2,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,754
( 3,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,821
( 4,203 )
2日目
3,321
( 3,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
 ●自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
 ●車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
 ●固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製ゴムキャスター 自在のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
台車に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用する部品、治具などを移動するのに新しく製作する台車に使用しています。台車のキャスターの配置を片側を自在、もう片...もっと読む
0人が参考にしています。
長尺物の製品の移動用台車に使用
4
満足度:4.0
TJ200を購入。 以前はゴムのないものを使用していましたが、破損してしまった為、安定走行・旋回性能アップを図るため、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備品付帯部品として使用
4
満足度:4.0
移動を伴う生産設備品全般(搬送台車や作業台等)に対する脚部として使用しています。操作の安定性を鑑み、互換タイプの固定型番...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製ゴムキャスター 自在
プレス製ゴムキャスター 固定
αプレス製ゴムキャスター 自在
αプレス製ゴムキャスター 固定
プレス製省音キャスター ゴム車輪 固定
プレス製グレーゴムキャスター 自在
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,505-1,162 -1,285 -890 -1,7591,850 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
車輪特性なしなしなしなしなしなし
荷重区分軽中荷重軽中荷重軽中荷重軽中荷重中荷重軽中荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング