17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

通常単価(税別)
9442,054
税込単価
1,0382,259
通常出荷日:1日目

【特長】 ●車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ●ゴム車よ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

軸長 L

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

最小発注数量
70.1~100
96
70.1~95
75
M12
なし
35
20
35
ねじ込み式
4989999081558
389-9535
1個
70.1~100
96
70.1~95
75
M12
回転ストッパ付
35
20
35
ねじ込み式・ストッパー付き
4989999081565
389-9543
1個
100.1~130
125
95.1~125
100
M16
なし
60
28
40
ねじ込み式
4989999081695
389-9675
1個
100.1~130
125
95.1~125
100
M16
回転ストッパ付
60
28
40
ねじ込み式・ストッパー付き
4989999081701
389-9683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944
( 1,038 )
1日目
1,039
( 1,143 )
1日目
1,521
( 1,673 )
1日目
2,054
( 2,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
 ●ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
 ●ナイロン車より走行音が静かです。
 ●車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。(100mm径のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自作作業台の移動用
4
満足度:4.0
車輪の見た目がよい。きれいである。床に痕が付きにくいし、動きも非常にスムーズである。当然、音も非常に静かである。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在
省音キャスター エラストマー車 自在
省音キャスター エラストマー車 固定
プレス製省音キャスター 自在
プレス製省音キャスター 固定
省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格944-907 -9361,631 -1,706 -2,573 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
キャスタタイプねじ込み式プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチール-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00
車輪材質エラストマーエラストマーエラストマーウレタンウレタンゴム
車輪特性なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング