17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 P(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 許容荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

省音キャスター エラストマー車 自在

省音キャスター エラストマー車 自在
通常単価(税別)
9071,429
税込単価
9981,572
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】 ●車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。(車輪径100mmタイ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

省音キャスター エラストマー車 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

許容荷重(kgf)

最小発注数量
70.1~100
93
70.1~95
75
回転ストッパ付
56
28
35
20
70
42
6.5
4989999081541
389-9527
-
-
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
なし
82
40
65
28
100
58
8.8
4989999019940
359-9591
500
66.3
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
回転ストッパ付
82
40
60
28
100
58
8.8
4989999081688
389-9667
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
1日目
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,429
( 1,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。(車輪径100mmタイプのみ)
 ●車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
 ●ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
 ●ナイロン車より走行音が静かです。

【用途】
 ●TYSFHG-100SELは、カルティオ用キャスターです。(発注コード:359-9591)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

省音キャスター エラストマー車 自在のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
平台車の車輪交換
5
満足度:5.0
現在使用している平台車の純正キャスターが精度がよくなくガタガタしており音もうるさいのでこの消音キャスターに交換しました。...もっと読む
0人が参考にしています。
平台車の交換用として
5
満足度:5.0
価格がリーズナブルでしたので選定しました。工場内で移動する際に使用しています。前輪にはこの商品、後輪には省音キャスター ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省音キャスター エラストマー車 自在
省音キャスター エラストマー車 固定
省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在
プレス製省音キャスター 自在
プレス製省音キャスター 固定
省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格907-936944 -1,631 -1,7062,573 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定ねじ込み式プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチール-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00
車輪材質エラストマーエラストマーエラストマーウレタンウレタンゴム
車輪特性なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング