17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
通常単価(税別)
1,7822,032
税込単価
1,9602,235
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】 ●ステンレス製なので耐食性、耐水性に優れています。 ●食品を扱う現場に最適です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

ストッパ

仕様

JANコード

トラスココード

最小発注数量
なし
ねじ込み式
4989999687422
278-3088
1個
回転ストッパ付
ねじ込み式・ストッパー付き
4989999687439
278-3096
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,782
( 1,960 )
1日目
2,032
( 2,235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●ステンレス製なので耐食性、耐水性に優れています。
 ●食品を扱う現場に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型機械のキャスター
5
満足度:5.0
小型機械のキャスターとして使用。 値段も安く作りもしっかりしており悪い箇所はないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在
ねじ込み式キャスター 自在
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在
ねじ込み式エラストマーキャスター 自在
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SAMSONGトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,782-601 -823 -1,8472,514 -978 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式プレート式固定ねじ込み式ねじ込み式
金具材質ステンレススチールスチールステンレスステンレススチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~13070.1~10070.1~100100.1~130100.1~130-
取付け高さ H(mm)1269595129126-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング