17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 P(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイロンキャスター ステンレス金具 固定

ナイロンキャスター ステンレス金具 固定
通常単価(税別)
2,7957,041
税込単価
3,0757,745
通常出荷日:1日目

【特長】 ●金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ナイロンキャスター ステンレス金具 固定:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
80(90)
45(50)
長穴
100
32
110
75
11
4989999531961
278-1948
1個
130.1~170
170
140.01~220.00
125.1~160
130
75(80)
75(80)
長穴
160
40
102
102
11
4989999531978
278-1956
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
75(80)
75(80)
長穴
160
40
102
102
11
4989999531985
278-1964
1個
200.1~250
250
140.01~220.00
160.1~250
200
112
63
丸穴
220
43
151
102
11.5
4989999531992
278-1972
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,795
( 3,075 )
1日目
4,791
( 5,270 )
1日目
5,725
( 6,298 )
1日目
7,041
( 7,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンキャスター ステンレス金具 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンキャスター ステンレス金具 固定
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 自在
ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
TYSシリーズ 固定 ナイロンキャスター
メーカートラスコ中山SAMSONGSAMSONGトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,795-1,7262,314 -3,951 -1,782 -308 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在ねじ込み式プレート式固定
金具材質ステンレスステンレスステンレス-ステンレススチール
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
ストッパなしなし---なし
車輪特性なし耐油性耐油性なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング