17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ナイロンキャスター ステンレス金具 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
[スチール] スチール
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
なし
68(71)
68(71)
100
32
90
90
11
4989999531886
278-1778
1個
ステンレス
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
回転ストッパ付
68(71)
68(71)
100
32
90
90
11
4989999531923
278-1841
1個
ステンレス
130.1~170
170
140.01~220.00
125.1~160
130
なし
75(80)
75(80)
100
40
102
102
11
4989999531893
278-1786
1個
ステンレス
130.1~170
170
140.01~220.00
125.1~160
130
回転ストッパ付
75(80)
75(80)
100
40
102
102
11
4989999531930
278-1859
1個
ステンレス
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
なし
75(80)
75(80)
100
40
102
102
11
4989999531909
278-1794
1個
ステンレス
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
回転ストッパ付
75(80)
75(80)
100
40
102
102
11
4989999531947
278-1867
1個
ステンレス
200.1~250
250
140.01~220.00
160.1~250
200
なし
105(115)
105(115)
220
43
140
140
11.5
4989999531916
278-1808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,951
( 4,346 )
1日目
4,621
( 5,083 )
1日目
6,577
( 7,235 )
1日目
7,305
( 8,036 )
1日目
7,081
( 7,789 )
1日目
7,846
( 8,631 )
1日目
10,105
( 11,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンキャスター ステンレス金具 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 自在
ナイロンキャスター ステンレス金具 固定
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定
ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在
メーカートラスコ中山SAMSONGトラスコ中山SAMSONGトラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,951-2,477 -2,795 -1,8471,782 -601 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定ねじ込み式ねじ込み式
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
車輪特性なし耐油性なし耐油性なしなし
取付穴種類長穴丸穴-丸穴--
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重軽荷重軽荷重

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング