17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

TYSシリーズ 自在 ウレタンキャスター

TYSシリーズ 自在 ウレタンキャスター
通常単価(税別)
8643,916
税込単価
9504,308
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】 ●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 ●運搬台車やロールボックス...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TYSシリーズ 自在 ウレタンキャスター:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50.1~70
70
35.01~80.00
~50
50
なし
55
42
丸穴
25
70
58
8.8
4989999297577
474-8344
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
なし
55
42
丸穴
25
70
58
8.8
4989999297584
474-8352
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
なし
55
42
丸穴
26
70
58
8.8
4989999297591
474-8361
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
なし
68(71)
68(71)
長穴
32
90
90
11
4989999297607
474-8379
1個
130.1~170
168
80.01~140.00
95.1~125
125
なし
75(80)
75(80)
長穴
40
102
102
11
4989999297614
474-8387
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
なし
75(80)
75(80)
長穴
40
102
102
11
4989999297621
474-8395
1個
50.1~70
70
35.01~80.00
~50
50
回転ストッパ付
55
42
丸穴
25
70
58
8.8
4989999297638
474-8409
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
回転ストッパ付
55
42
丸穴
25
70
58
8.8
4989999297645
474-8417
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
回転ストッパ付
55
42
丸穴
26
70
58
8.8
4989999297652
474-8425
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
回転ストッパ付
68(71)
68(71)
長穴
32
90
90
11
4989999297669
474-8433
1個
130.1~170
168
80.01~140.00
95.1~125
125
回転ストッパ付
75(80)
75(80)
長穴
40
102
102
11
4989999297676
474-8441
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
回転ストッパ付
75(80)
75(80)
長穴
40
102
102
11
4989999297683
474-8450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
1日目
864
( 950 )
1日目
1,181
( 1,299 )
1日目
2,407
( 2,648 )
1日目
3,068
( 3,375 )
1日目
2,980
( 3,278 )
1日目
1,036
( 1,140 )
1日目
993
( 1,092 )
1日目
1,347
( 1,482 )
1日目
3,038
( 3,342 )
1日目
3,232
( 3,555 )
1日目
3,916
( 4,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
 ●運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TYSシリーズ 自在 ウレタンキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TYSシリーズ 自在 ウレタンキャスター
ねじ込み式帯電防止ウレタンキャスター スチール金具 自在
樹脂キャスター EWSシリーズ
ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ
ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型
汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付
メーカートラスコ中山トラスコ中山ナンシンスガツネ工業スガツネ工業ナンシン
通常価格864-1,878 -3,038 -788758 -7,199
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在ねじ込み式樹脂 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪プレート式自在
金具材質スチールスチール樹脂樹脂樹脂スチール
車輪材質ウレタンウレタンウレタンポリアミドポリアミドゴム
車輪特性なしなし耐油性なしなしなし
許容荷重(daN)100608039.239.2150

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング