17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ウレタンゴム(円柱)

通常単価(税別)
8289,375
税込単価
91110,313
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、ばね出し力に優れています・高い反発力を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
200
4989999327182
289-9001
20
1個
10
300
4989999327199
289-9019
28
1個
10
500
4989999327205
171-3094
48
1個
15
200
4989999327229
289-9035
43
1個
15
300
4989999327236
289-9043
64
1個
15
500
4989999327243
171-3108
105
1個
15
1000
4989999327250
289-9051
211
1個
20
200
4989999327267
289-9060
76
1個
20
300
4989999327274
289-9078
101
1個
20
500
4989999327281
171-3116
186
1個
20
1000
4989999327298
289-9086
367
1個
25
200
4989999327304
289-9094
119
1個
25
500
4989999327328
171-3124
288
1個
25
1000
4989999327335
289-9116
573
1個
30
200
4989999327342
289-9124
174
1個
30
300
4989999327359
289-9132
255
1個
30
500
4989999327366
171-3132
423
1個
35
500
4989999327403
171-3141
566
1個
40
500
4989999327441
171-3159
721
1個
45
500
4989999327489
171-3167
940
1個
50
500
4989999327526
171-3175
1143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
1日目
929
( 1,022 )
1日目
1,780
( 1,958 )
2日目
828
( 911 )
1日目
863
( 949 )
1日目
1,702
( 1,872 )
1日目
3,481
( 3,829 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
2,038
( 2,242 )
1日目
4,761
( 5,237 )
1日目
1,567
( 1,724 )
1日目
2,955
( 3,251 )
1日目
7,719
( 8,491 )
4日目
2,003
( 2,203 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
3,939
( 4,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,303
( 5,833 )
1日目
6,270
( 6,897 )
1日目
7,841
( 8,625 )
1日目
9,375
( 10,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、ばね出し力に優れています
・高い反発力を出すためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます
・狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます
・バルジ加工に使用する場合、液圧を使用する場合と比較して非常に作業性が良くなります
【用途】
・治具部品として

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンゴム(円柱)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金型のスプリングの代わりに
3
満足度:3.0
今までもウレタンを使用しており、在庫がなくなったので値段も手頃でしたのでこの商品を購入しました。金型のスプリングの代わり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンゴム(円柱)
ウレタンゴム(パイプ)
クッションゴム(円柱)
【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
衝撃吸収クッション -めねじタイプ・おねじタイプ-
特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®ロールタイプ-
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミミスミ
通常価格828-1,218 -379 --1,716 --
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目6日目〜在庫品1日目3日目
形状クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)ザグリボルト付クッション(厚み10mm~)
材質ウレタンウレタンゴムウレタンウレタンウレタン
詳細材質ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)天然ゴム(NR)エーテル系ポリウレタン粘弾性エラストマー特殊気孔ポリウレタン ソフラス
硬度(ショア・アスカー)ショアA90ショアA90ショアA68ショアA90アスカーF85アスカ―C11
----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト 丸形状カテゴリの売れ筋ランキング