17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

発泡ポリエチレンシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

発泡ポリエチレンシート

販売終了

型番

TPEH-0510B

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・発泡ポリエチレンシートの素材です
・お好みのサイズにカットして使用できます
・耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています

【用途】
・通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作

ご注意

  • 本商品のサイズは全て幅1000mm x 長さ1000mmになります。ミスミではカットサービスのお取扱いはございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[スポンジ] 発泡ポリエチレン
グレード・種類
ポリエチレンスポンジ
シール有無
シール無
厚み(mm)
5
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度
65kg/m3
入数
1枚
JANコード
4989999384383
トラスココード
764-3136

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト