17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

波状加工ウレタンスポンジシート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質グレード・種類シール有無厚み長さ仕様
TKWS-2010BK発泡ウレタン標準ウレタンシール無20mm1000mm1000mmソフトタイプ
TKWS-4010BK発泡ウレタン標準ウレタンシール無40mm1000mm1000mmソフトタイプ
TKWS-3010BK発泡ウレタン標準ウレタンシール無30mm1000mm1000mmソフトタイプ
TKWH-3010BK発泡ウレタン標準ウレタンシール無30mm1000mm1000mmハードタイプ
TKWH-2010BK発泡ウレタン標準ウレタンシール無20mm1000mm1000mmハードタイプ
TKWH-4010BK発泡ウレタン標準ウレタンシール無40mm1000mm1000mmハードタイプ

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

密度

JANコード

トラスココード

特長

質量

(g)

最小発注数量
20
25kg/m3
4989999383911
764-3071
ハードタイプ
375
1個
30
25kg/m3
4989999383928
764-3080
ハードタイプ
563
1個
40
25kg/m3
4989999383935
764-3098
ハードタイプ
750
1個
20
22kg/m3
4989999383942
764-3101
ソフトタイプ
330
1個
30
22kg/m3
4989999383959
764-3110
ソフトタイプ
495
1個
40
22kg/m3
4989999383966
764-3128
ソフトタイプ
660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,501
( 3,851 )
4日目
5,222
( 5,744 )
1日目
6,558
( 7,214 )
1日目
3,005
( 3,306 )
1日目
4,113
( 4,524 )
4日目
5,398
( 5,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波状の加工が施されているため緩衝材に最適です
・お好みのサイズにカットして使用できます

【用途】
・通箱緩衝材、クッション材、工作

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波状加工ウレタンスポンジシートのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
精密機器輸送に
5
満足度:5.0
アナログゲージ等の精密機器の輸送に使っています。 硬さもジャストで使いやすい。しっかり保護してくれています。
0人が参考にしています。
ハ−ドケ−スの蓋側緩衝材として使用
5
満足度:5.0
機器収納用ケ−スの蓋側に使用しましたが硬さも丁度良く 程よい圧力で機器を安定して持ち運べました。 サイズのバリエ−ション...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミケース内に
5
満足度:5.0
アルミケース内に敷きつけケース内の機材を保護するために使いました。 スポンジの硬度も程よく、反発力も弱まらず満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波状加工ウレタンスポンジシート
環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm KGN
カームフレックスF2
EPDMゴムスポ E-4088独泡タイプ
カームフレックスF4
オームフレックス EASシリーズ
メーカートラスコ中山和気産業八幡ねじイノアック八幡ねじイノアック
通常価格3,005-6973,304 -2,946 -4,637 -3,657 -
通常出荷日1日目〜3日目9日目1日目3日目〜1日目
材質発泡ウレタンゴムウレタンスポンジウレタンスポンジ
グレード・種類標準ウレタン特殊合成ゴムウレタンスポンジ発泡ゴム(EPDM系)ウレタンスポンジ発泡ウレタン
シール有無シール無シール付なしシール無なしシール無
幅(mm)100030100065010001000
長さ(mm)10003002000100020001000
よく一緒に購入される商品

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング