17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

EPDMスポンジロール

通常単価(税別)
17,38942,265
税込単価
19,12846,492
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・撥水性・耐候性・防音性に優れています・表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
1000
5000
4989999365962
754-2674
5460
1個
10
500
5000
4989999365955
754-2666
2730
1個
3
1000
10000
4989999365979
754-2682
5060
1個
3
500
10000
4989999365931
754-2640
2530
1個
5
1000
10000
4989999365986
754-2691
6360
1個
5
500
10000
4989999365948
754-2658
3180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,265
( 46,492 )
1日目
29,576
( 32,534 )
1日目
30,883
( 33,971 )
1日目
18,037
( 19,841 )
1日目
30,290
( 33,319 )
1日目
17,389
( 19,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性・耐候性・防音性に優れています
・表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです

【用途】
・クッション材、保護材に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDMスポンジロールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験用器材に対する副資材として使用
4
満足度:4.0
実験用器材に対する副資材(緩衝用クッション材等)として使用しています。価格帯や性能、使い勝手に満足しており経年劣化した際...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPDMスポンジロール
EPDM スポンジ角紐
ウレタンゴム(板)
5S管理シート
波状加工ウレタンスポンジシート
EPDMスポンジ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,389-6,251 -6,480 -963 -3,005 -13,500
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜4日目
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)発泡ポリエチレン発泡ウレタンスポンジ
グレード・種類エチレン(EPDM)エチレン(EPDM)標準ウレタンポリエチレンスポンジ標準ウレタンエチレンプロピレンゴム(EPDM)
シール有無シール無シール無シール無シール無シール無なし
---
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-5~70-20~70-20~70-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング