メカニカル部品技術窓口
【特長】・エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工に適しています【用途】・治具部品として
詳細を確認| 型番 | 材質 | グレード・種類 | シール有無 | 厚み | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUS1005 | ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系) | 標準ウレタン | シール無 | 10mm | 500mm | 500mm |
| OUS1505 | ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系) | 標準ウレタン | シール無 | 15mm | 500mm | 500mm |
| OUS505 | ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系) | 標準ウレタン | シール無 | 5mm | 500mm | 500mm |
| OUS1503 | ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系) | 標準ウレタン | シール無 | 15mm | 300mm | 300mm |
| OUS1003 | ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系) | 標準ウレタン | シール無 | 10mm | 300mm | 300mm |
| OUS503 | ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系) | 標準ウレタン | シール無 | 5mm | 300mm | 300mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

アキツ(旧:亜木津工業)
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート
4.9通常価格(税別):363円~