17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

アジャスターボルト(1200〜4500kgタイプ)

通常単価(税別)
8304,799
税込単価
9135,279
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

●台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類アジャストボルト形の種類首振り機構高さ調節ハンドル特性許容荷重ねじ材質ねじ表面処理本体材質本体表面処理ねじの呼び M全高
SUSNC20X150アジャストボルト形標準なしなし標準44.1kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし20mm179mm
NC12X150アジャストボルト形標準なしなし標準11.76kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 12mm174mm
NC12X100アジャストボルト形標準なしなし標準11.76kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 12mm124mm
NC16X100アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 16mm126mm
NC12X120アジャストボルト形標準なしなし標準11.76kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 12mm144mm
NC20X180アジャストボルト形標準なしなし標準39.2kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 20mm209mm
NC16X150アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 16mm176mm
SUSNC20X180アジャストボルト形標準なしなし標準44.1kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし20mm209mm
SUSNC16X100アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし16mm126mm
SUSNC16X150アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし16mm176mm
NC20X100アジャストボルト形標準なしなし標準39.2kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 20mm129mm
NC16X180アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 16mm206mm
SUSNC16X130アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし16mm156mm
NC20X130アジャストボルト形標準なしなし標準39.2kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 20mm159mm
SUSNC20X100アジャストボルト形標準なしなし標準44.1kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし20mm129mm
NC20X150アジャストボルト形標準なしなし標準39.2kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 20mm179mm
NC16X130アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kN一​般​構​造​用​炭​素​鋼 スチール 16mm156mm
SUSNC20X130アジャストボルト形標準なしなし標準44.1kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし20mm159mm
SUSNC12X150アジャストボルト形標準なしなし標準13.72kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし12mm174mm
SUSNC16X180アジャストボルト形標準なしなし標準24.5kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし16mm206mm
SUS-NC12X120アジャストボルト形標準なしなし標準13.72kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし12mm144mm
SUS-NC12X100アジャストボルト形標準なしなし標準13.72kNステンレス(SUS304)なしステンレス(SUS304)なし12mm124mm

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

ねじの長さ

(mm)

ねじピッチ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
12
[スチール] スチール
スチール
10.1~15.0
11.76
100.1~130
124
-
-
-
-
100
1.75
4989999315332
231-3863
323
1個
12
[スチール] スチール
スチール
10.1~15.0
11.76
130.1~150
144
-
-
-
-
120
1.75
4989999315349
231-3871
342
1個
12
[スチール] スチール
スチール
10.1~15.0
11.76
150.1~
174
-
-
-
-
150
1.75
4989999315356
231-4398
355
1個
16
[スチール] スチール
スチール
15.1~
24.5
100.1~130
126
-
-
-
-
100
2
4989999315363
231-3880
427
1個
16
[スチール] スチール
スチール
15.1~
24.5
150.1~
156
-
-
-
-
130
2
4989999315370
231-3898
474
1個
16
[スチール] スチール
スチール
15.1~
24.5
150.1~
176
-
-
-
-
150
2
4989999315387
231-4401
490
1個
16
[スチール] スチール
スチール
15.1~
24.5
150.1~
206
-
-
-
-
180
2
4989999315394
231-3901
531
1個
20
[スチール] スチール
スチール
15.1~
39.2
100.1~130
129
-
-
-
-
100
2.5
4989999315400
231-3910
572
1個
20
[スチール] スチール
スチール
15.1~
39.2
150.1~
159
-
-
-
-
130
2.5
4989999315417
231-3928
636
1個
20
[スチール] スチール
スチール
15.1~
39.2
150.1~
179
-
-
-
-
150
2.5
4989999315424
231-4410
650
1個
20
[スチール] スチール
スチール
15.1~
39.2
150.1~
209
-
-
-
-
180
2.5
4989999315431
231-3936
738
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
10.1~15.0
13.72
100.1~130
124
SUS304
なし
SUS304
なし
100
1.75
4989999430622
495-9710
344
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
10.1~15.0
13.72
130.1~150
144
SUS304
なし
SUS304
なし
120
1.75
4989999430639
495-9728
350
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
10.1~15.0
13.72
150.1~
174
-
なし
-
なし
150
1.75
4989999315448
231-4428
350
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
24.5
100.1~130
126
-
なし
-
なし
100
2
4989999315455
231-3944
430
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
24.5
150.1~
156
-
なし
-
なし
130
2
4989999315462
231-3952
463
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
24.5
150.1~
176
-
なし
-
なし
150
2
4989999315479
231-4436
505
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
24.5
150.1~
206
SUS304
なし
SUS304
なし
180
2
4989999315486
231-3961
539
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
44.1
100.1~130
129
-
なし
-
なし
100
2.5
4989999315493
231-3979
596
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
44.1
150.1~
159
-
なし
-
なし
130
2.5
4989999315509
231-3987
634
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
44.1
150.1~
179
-
なし
-
なし
150
2.5
4989999315516
231-4444
681
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
15.1~
44.1
150.1~
209
-
なし
-
なし
180
2.5
4989999315523
231-3995
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
1日目
1,069
( 1,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,135
( 1,249 )
1日目
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,303
( 1,433 )
1日目
1,332
( 1,465 )
1日目
1,647
( 1,812 )
1日目
1,694
( 1,863 )
1日目
2,661
( 2,927 )
1日目
2,723
( 2,995 )
1日目
2,281
( 2,509 )
1日目
3,367
( 3,704 )
1日目
3,273
( 3,600 )
1日目
2,775
( 3,053 )
1日目
3,629
( 3,992 )
1日目
3,962
( 4,358 )
1日目
3,462
( 3,808 )
1日目
4,799
( 5,279 )
1日目
4,501
( 4,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

●台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターボルト(1200〜4500kgタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
架台の脚
5
満足度:5.0
他メーカーにはねじ込みするとき硬かったりするもののありますが、 こちらのものは安定して組みつけやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターボルト(1200〜4500kgタイプ)
アジャスターボルト(400kgタイプ)
アジャスターボルト(500・600kgタイプ)
アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(樹脂カバー付)
アジャスターボルト(ナットあり)
アジャスターボルト(ナットなし)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山八幡ねじ八幡ねじ
通常価格830-352 -503 -704 -160 -206 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準標準樹脂カバー付標準標準
首振り機構なしなしなしなしなしなし
高さ調節ハンドルなしなしなしなしなしなし
台座径(mm)6037----

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング