17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

TYSシリーズ 自在 ゴムキャスター

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TYSシリーズ 自在 ゴムキャスター:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
なし
75(80)
75(80)
150
38
102
102
4989999297430
474-8204
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
なし
75(80)
75(80)
160
40
102
102
4989999297447
474-8212
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
回転ストッパ付
68(71)
68(71)
120
32
90
90
4989999297485
474-8255
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
回転ストッパ付
75(80)
75(80)
150
38
102
102
4989999297492
474-8263
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
回転ストッパ付
75(80)
75(80)
160
40
102
102
4989999297508
474-8271
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
1日目
2,456
( 2,702 )
1日目
1,919
( 2,111 )
2日目
2,485
( 2,734 )
1日目
2,759
( 3,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
 ●運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TYSシリーズ 自在 ゴムキャスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
運搬台車
5
満足度:5.0
コスパが良いので試しに5台分 購入しましたが、同等の今まで 使用使用していたブランド品と 比べても問題なくスムーズに 動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TYSシリーズ 自在 ゴムキャスター
TYSシリーズ 固定 ゴムキャスター
TYSシリーズ 自在 ナイロンキャスター
TYSシリーズ 自在 ウレタンキャスター
TYSシリーズ 固定 ナイロンキャスター
TYSシリーズ 固定 ウレタンキャスター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,919-1,232 -603 -864 -308 -779 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質ゴムゴムナイロンウレタンナイロンウレタン
車輪特性なしなしなしなしなしなし
取付穴種類長穴長穴--丸穴-
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング