メカニカル部品技術窓口
【特長】●ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。●六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 防振ゴムの種類 | 接続種類 | 防振体の材質 | 使用用途 | 使用特性 | ばね定数 | 接続ねじ M | ゴム高さ | 最大許容荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOH-2918D | 防振ゴム | その他 | 両端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 310N/mm | M8X1.25 | 18mm | 220N |
| TOH-2115D | 防振ゴム | その他 | 両端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 115N/mm | M6X1.00 | 15mm | 62N |
| TOH-1415D | 防振ゴム | その他 | 両端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 67N/mm | M5X0.80 | 15mm | 30N |
| TOH-1216D | 防振ゴム | その他 | 両端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 41N/mm | M5X0.80 | 16mm | 24N |
【特長】
●ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
●六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
●ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
【用途】
●各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
ゴムクッション
4.8通常価格(税別):618円~