17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続ねじ M

    • M5
    • M6
    • M8
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • 外寸(mm)

    ~mm
  • 取付軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角防振ゴム片ボルト

通常単価(税別)
541706
税込単価
595777
通常出荷日:1日目

【特長】●ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。●六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類防振ゴムの種類接続種類防振体の材質使用用途使用特性ばね定数接続ねじ Mゴム高さ最大許容荷重
TOH-2618S防振ゴムその他めねじ・おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準215N/mmM6X1.0018mm95N
TOH-2918S防振ゴムその他めねじ・おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準600N/mmM8X1.2518mm245N
TOH-1216S防振ゴムその他めねじ・おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準58N/mmM5X0.8016mm23N
TOH-1415S防振ゴムその他めねじ・おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準94N/mmM5X0.8015mm29N
TOH-2115S防振ゴムその他めねじ・おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準180N/mmM6X1.0015mm69N

型番リスト

表示件数

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

最大許容荷重

(N)

外寸

(mm)

取付軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
[M5] M5X0.80
16
58
23
12
12
4989999372793
761-2311
7.6
1個
[M5] M5X0.80
15
94
29
14
15
4989999372816
761-2338
9
1個
[M6] M6X1.00
15
180
69
21
15
4989999372830
761-2354
19.5
1個
[M6] M6X1.00
18
215
95
26
18
4989999372854
761-2371
40.0
1個
[M8] M8X1.25
18
600
245
29
24
4989999372878
761-2397
53.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
1日目
615
( 677 )
1日目
541
( 595 )
1日目
706
( 777 )
1日目
678
( 746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
●六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
●ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。

【用途】
●各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角防振ゴム片ボルトのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社で設備用に製作しているプレス金型に使用しています
3
満足度:3.0
自社で設備用に製作しているプレス金型に使用しています。金型内のミス検知用マイクロスイッチが誤作動するので、この商品を使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角防振ゴム片ボルト
六角防振ゴム両ボルト
丸型防振ゴム 片ボルトタイプ
丸型防振ゴム 片座金タイプ
丸型防振ゴム 両ボルトタイプ
防振ゴム ステッピングモーターマウント
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山NOK
通常価格541-426 -413 -586 -470 -974 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振マウント・空気ばね
材質天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)ニトリルゴム
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300---~300
接続形状おねじ・めねじ両端おねじ片端おねじ片端おねじ両端おねじ通し穴
防振ゴムの種類その他その他丸形丸形丸形-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング