17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • 外寸(mm)

    ~mm
  • 取付穴径(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽荷重用防振ゴム

通常単価(税別)
8152,492
税込単価
8972,741
通常出荷日:1日目

【特長】●ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動防止に効果を発揮...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

最大許容荷重

(N)

外寸

(mm)

取付穴径

(mm)

取付ピッチ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~300
20
98
295
90
8
70
4989999359084
233-8165
100
1個
301~700
30
125
635
130
10
110
4989999359091
233-8173
280
1個
~300
15
34.5
69
60
6
48
4989999359077
233-8157
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
1日目
2,137
( 2,351 )
1日目
815
( 897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動防止に効果を発揮します。
●形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。
●取り付けが容易でアンカーを必要としません。

【用途】
●小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械、精密機器など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用防振ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重用防振ゴム
六角防振ゴム片ボルト
丸型防振ゴム 片ボルトタイプ
六角防振ゴム両ボルト
丸型防振ゴム 両ボルトタイプ
丸型防振ゴム 片座金タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格815-541 -413 -426 -470 -586 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種類緩衝用ストッパ防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム
材質天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)
接続形状通し穴おねじ・めねじ片端おねじ両端おねじ両端おねじ片端おねじ
防振ゴムの種類その他その他丸形その他丸形丸形
使用用途クッション / 防振 / 除振クッション / 防振 / 除振クッション / 防振 / 除振クッション / 防振 / 除振クッション / 防振 / 除振クッション / 防振 / 除振
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング