メカニカル部品技術窓口
【特長】●高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。●傾斜配置など広い応用性を持っています...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 防振ゴムの種類 | 接続種類 | 防振体の材質 | 使用用途 | 使用特性 | ばね定数 | 接続ねじ M | ゴム高さ | 最大許容荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB503 | 防振ゴム | 丸形 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 195N/mm | M8X1.25 | 20mm | 590N |
| TB505 | 防振ゴム | 丸形 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 315N/mm | M10X1.50 | 35mm | 1949N |
| TB506 | 防振ゴム | 丸形 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 385N/mm | M16X2.00 | 55mm | 3798N |
| TB501 | 防振ゴム | 丸形 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 88N/mm | M6X1.00 | 11mm | 155N |
| TB504 | 防振ゴム | 丸形 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 225N/mm | M10X1.50 | 25mm | 980N |
| TB502 | 防振ゴム | 丸形 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振 | 標準 | 115N/mm | M8X1.25 | 15mm | 295N |
【特長】
●高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。
●傾斜配置など広い応用性を持っています。
●六角ナット・スプリングワッシャー付です。
●床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。
●ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
【用途】
●ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

倉敷化工
KI/RI ストッパー
4.4通常価格(税別):354円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~