17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

バルブ開閉表示板

バルブ開閉表示板【5個入り】

通常単価(税別)
718
税込単価
790
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。【用途】・工場・建物の配管バルブに。

詳細を確認
  • 用途
    文字(ローマ字大小・数字・ひらがな・記号)
  • 使用形体
    吊るす
  • 形状
    丸型
  • サイズ(丸) (φ)
    30
  • 粘着・テープ
    無し
  • 文字色
  • 材質
    再生ポリプロピレン
  • 発注単位 (組)
    1
  • 組入数 (枚)
    5
  • 質量 (g)
    19

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表記

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

表記

JANコード

トラスココード

最小発注数量
常時開
4989999202724
415-5581
1パック

5個入り

常時閉
4989999202663
415-5521
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
【用途】
・工場・建物の配管バルブに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉表示板
アルミ白無地板 894-54
シャイニングリフレクター R-100
シャイニングリフレクター R-60
テープ式車両用リフレクター
アルミサイン NSB型
メーカートラスコ中山アズワンHOWAHOWAキャットアイ杉田エース
通常価格71815,000443294 -53696,800 -
通常出荷日在庫品1日目8日目3日目〜9日目1日目5日目
用途文字(ローマ字大小・数字・ひらがな・記号)無地---案内・喚起文など
使用形体吊るすねじ固定貼る貼る貼るねじ固定
形状丸型正方形丸型丸型丸型横型
サイズ(丸)(φ)30-1006059.8-
粘着・テープ無し無し有り有り有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング