メカニカル部品技術窓口
【特長】 ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 ●切削油・...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 許容面圧 |
|---|---|---|
| OHL-15-150CR | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL-20-600CR | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL-15-600CR | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL-10-600CR | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL-10-150CR | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL-10-100CR | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL-15-100CR | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL-15-300CR | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL-10-300CR | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,526円 ( 3,879円 ) | 1日目 |
5,017円 ( 5,519円 ) | 1日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 1日目 |
17,690円 ( 19,459円 ) | 1日目 |
3,881円 ( 4,269円 ) | 1日目 |
5,785円 ( 6,364円 ) | 2日目 |
13,351円 ( 14,686円 ) | 1日目 |
31,359円 ( 34,495円 ) | 1日目 |
42,429円 ( 46,672円 ) | 1日目 |
【特長】
●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
●切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
【用途】
●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

倉敷化工
KI/RI ストッパー
4.4通常価格(税別):354円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
4通常価格(税別):68円~