メカニカル部品技術窓口
【特長】 ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 ●使用荷重...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 許容面圧 |
|---|---|---|
| OHL10100 | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL15100 | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL15150 | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL10300 | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL10600 | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL20600 | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL10150 | 防振パッド | 0.5N/mm2 |
| OHL15300 | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
| OHL15600 | 防振パッド | 0.4N/mm2 |
【特長】
●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
【用途】
●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

倉敷化工
KI/RI ストッパー
4.4通常価格(税別):354円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~