17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ホイールピッチ(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホイールピッチ

(mm)

搬送長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
50
2400
4989999763584
511-7054
7500.0
7.5
1個
75
1800
4989999763607
511-7071
5000.0
5.0
1個
75
2400
4989999763621
511-7097
6700.0
6.7
1個
100
2000
4989999763652
511-7127
5200.0
5.2
1個
100
2400
4989999763669
511-7135
6300.0
6.3
1個
100
3000
4989999763676
511-7143
7800.0
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,174
( 16,691 )
1日目
7,585
( 8,344 )
1日目
10,742
( 11,816 )
1日目
7,303
( 8,033 )
1日目
8,756
( 9,632 )
1日目
10,998
( 12,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

●幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
●ラック、ストック用コンベヤなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重量物運搬
5
満足度:5.0
500㎜を三本並べ、400㎏の物を運搬しています。今のところ不具合なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径25.4mm)
ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径38mm)
ホイールコンベヤ(アルミ製、ホイール径38mm)
ホイールコンベヤ(ステンレス製、ホイール径38mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,303-5,143 -8,185 -7,766 -7,683 -21,468 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目7日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールポリアセタール樹脂アルミステンレス(SUS304)
ホイール幅(mm)20129121212
ホイール外径(mm)403825.4383838

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング