17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ホイールピッチ(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホイールピッチ

(mm)

搬送長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
50
1800
4989999716252
510-2596
5200.0
5.2
1個
50
2000
4989999716269
510-2600
5700.0
5.7
1個
50
2400
4989999716276
510-2618
6800.0
6.8
1個
50
3000
4989999716283
510-2626
8500.0
8.5
1個
75
1800
4989999716290
510-2634
4600.0
4.6
1個
75
2000
4989999716306
510-2642
5100.0
5.1
1個
75
2400
4989999716313
510-2651
6100.0
6.1
1個
75
3000
4989999716320
510-2669
7600.0
7.6
1個
100
1800
4989999716337
510-2677
4300.0
4.3
1個
100
2000
4989999716344
510-2685
4800.0
4.8
1個
100
2400
4989999716351
510-2693
5700.0
5.7
1個
100
3000
4989999716368
510-2707
7100.0
7.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,308
( 9,139 )
1日目
10,168
( 11,185 )
1日目
11,264
( 12,390 )
2日目
15,365
( 16,902 )
1日目
6,123
( 6,735 )
1日目
8,257
( 9,083 )
1日目
10,103
( 11,113 )
1日目
12,639
( 13,903 )
1日目
5,462
( 6,008 )
1日目
5,143
( 5,657 )
1日目
6,048
( 6,653 )
1日目
11,257
( 12,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

●汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
●ラック、ストック用コンベヤなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
搬送装置に使用しました
4
満足度:4.0
新規に製作した搬送装置に使用しました。搬送装置は箱に入った物を流すため、ホイールコンベヤを使用しました。コストをあまりか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)
ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径38mm)
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径25.4mm)
ホイールコンベヤ(アルミ製、ホイール径38mm)
ホイールコンベヤ(ステンレス製、ホイール径38mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,143-7,303 -7,766 -8,185 -7,683 -21,468 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜7日目7日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールポリアセタール樹脂スチールアルミステンレス(SUS304)
ホイール幅(mm)12201291212
ホイール外径(mm)38403825.43838
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング