17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ウレタンクッションシール 丸型【8~90個入り】

通常単価(税別)
330988
税込単価
3631,087
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特長・弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。・高い耐久性と振動防止力があります...

詳細を確認
  • 種類
    テープ
  • 材質
    樹脂
  • 形状(詳細)
    丸型
  • 厚み (mm)
    2
  • 硬度
    アスカーC80
  • 材質(詳細)
    ポリウレタン
  • 透明
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類材質直径
TP12R-60テープ樹脂12mm
TP8R-70テープ樹脂8mm
TP14R-50テープ樹脂14mm
TP20R-24テープ樹脂20mm
TP10R-60テープ樹脂10mm
TP16R-50テープ樹脂16mm
TP6R-90テープ樹脂6mm
TP30R-8テープ樹脂30mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • 数量

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

数量

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
6
1枚(90個)
4989999385366
764-5058
5.2
1パック

90個入り

8
1枚(70個)
4989999385373
764-5066
6.9
1パック

70個入り

10
1枚(60個)
4989999385304
764-4990
9.1
1パック

60個入り

12
1枚(60個)
4989999385311
764-5007
12.6
1パック

60個入り

14
1枚(50個)
4989999385328
764-5015
16.0
1パック

50個入り

16
1枚(50個)
4989999385335
764-5023
21.7
1パック

50個入り

20
1枚(24個)
4989999385342
764-5031
15.2
1パック

24個入り

30
1枚(8個)
4989999385359
764-5040
13.6
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
1日目
772
( 849 )
1日目
701
( 771 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
1日目
908
( 999 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
595
( 655 )
1日目
330
( 363 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
・高い耐久性と振動防止力があります。
・貼り付け易いシールタイプです。

用途
・戸あたりのクッション、傷防止。
・OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。

商品担当おすすめ

  • 防振・緩衝材ゲルチップ 画像

    タイカ

    防振・緩衝材ゲルチップ

    片側に粘着材がついて仮止めが可能な防振・緩衝材ゲルです。使用箇所に合わせて切って貼るだけの手軽さで、チップ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。

  • 衝撃吸収フォーム 画像

    ミスミ

    衝撃吸収フォーム

    消音・振動吸収に優れます。用途に合わせてサイズを選べ、カッターで切断してご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンクッションシール 丸型のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
リモコンの滑り止め
4
満足度:4.0
リモコンスイッチの滑り止めに使用しました。 簡単に貼り付けられて効果も抜群でした。
0人が参考にしています。
治工具のすべり止めゴム足として
4
満足度:4.0
サイズが選べるので、数種類予備を保管しています。 治工具のゴム足や、位置決めの傷防止、製品の受け等 色々な場所で、使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
展示品の土台の下に
5
満足度:5.0
まっ平の土台の場合、土台の下に指が入らず持ち上げにくいため貼ることがあります。 納入時に顧客に要望された際にもその場で貼...もっと読む
0人が参考にしています。
滑り止め
5
満足度:5.0
大きさが色々あって探しやすいです 100j均のものより商品がしっかりしているように思います
0人が参考にしています。
レッツノートのカバー開け閉め用に
5
満足度:5.0
レッツノートのカバーは引っ掛かりがないので開けにくいです。このクッションシールをカバー、本体の適所に張り付けて開けやすい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンクッションシール 丸型
D型プロテクター/L型プロテクター
安全保護材 D型ゴム
安全保護材 D型ゴムコーナー用
駐車クッション テープ付き グレー(山型)
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW
メーカートラスコ中山ミスミミスミイノアック
通常価格330-681 --1,035 -828 -7,185 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類テープコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
材質樹脂樹脂ゴムゴム樹脂樹脂
形状(詳細)丸型-----
厚み(mm)2-----
硬度アスカーC80-----

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング