メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホイールコンベヤ用単品ホイール ゴムライニング製ホイール径40mm

通常単価(税別)
629
税込単価
692
通常出荷日:3日目

【特長】●ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。

型番:

V40G-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V40G-Nの仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
外径 D(φ)
40
幅 W(mm)
9
表面処理
三価クロメートメッキ
ライニング
全面
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
294
適合コンベヤ
V-40G型
数量(個)
1
トラスココード
461-2558
質量(g)
65.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V40G-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629
( 692 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ用単品ホイール ゴムライニング製ホイール径40mmの型番V40G-Nのページです。 型番V40G-Nに関する仕様情報を記載しております。
ホイールコンベヤ用単品ホイール ゴムライニング製ホイール径40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ用単品ホイール ゴムライニング製ホイール径40mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂製径38mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール ステンレス製ホイール径38mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール アルミ製ホイール径38mm
合成ゴム巻きホイール(W-40SR-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-40SR-KR)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキテックマキテック
通常価格629314842367635744
通常出荷日3日目5日目3日目5日目4日目4日目
ローラ材質スチール樹脂ステンレスアルミニウムスチールスチール
外径 D(φ)403838384040
幅 W(mm)912121299
表面処理三価クロメートメッキ表面処理なし表面処理なし表面処理なしクロメートクロメート
ライニング全面全面全面全面全面全面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング