メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ホイールコンベヤ用単品ホイール アルミ製ホイール径38mm

型番:

V38AL-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

V38AL-Nの仕様・寸法情報

ローラ材質
アルミニウム
ライニング材質
ライニングなし
外径 D(φ)
38
幅 W(mm)
12
表面処理
表面処理なし
ライニング
全面
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
196
適合コンベヤ
V-38AL型
数量(個)
1
トラスココード
461-2396
質量(g)
28.8

型番リスト

表示件数
型番
V38AL-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
367
( 404 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ用単品ホイール アルミ製ホイール径38mmの型番V38AL-Nのページです。 型番V38AL-Nに関する仕様情報を記載しております。
ホイールコンベヤ用単品ホイール アルミ製ホイール径38mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ用単品ホイール アルミ製ホイール径38mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂製径38mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール ステンレス製ホイール径38mm
アルミ製プレスホイール(RAS-50)
スチール製ホイール OKR38型(軽荷重用)
スチール製プレスホイール(RSS-50)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキテックオークラ輸送機マキテック
通常価格367314842596539417
通常出荷日5日目5日目3日目4日目5日目4日目
ローラ材質アルミニウム樹脂ステンレスアルミニウムスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
外径 D(φ)383838503850
幅 W(mm)1212121626.816
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし白アルマイト表面処理なしクロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング