17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ボール 材質

    • スチール
    • ステンレス
    • 樹脂
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 耐荷重範囲(N)

  • JANコード

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

ボールキャスターボール 上向用

通常単価(税別)
3482,161
税込単価
3832,377
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・フランジ形状の上向きのボールキャスターです。【材質】・スチールとステンレスがあります。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TRUSCO ボールキャスターボール 上向用:関連画像

型番リスト

表示件数

本体材質

ボール 材質

耐荷重

(N)

外径 D

(φ)

耐荷重範囲

(N)

JANコード

トラスココード

ピッチ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
294
42
100.1~500.0
4989999660104
501-4158
56
31
69
50
144
1個
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
[樹脂] ポリプロピレン(PP)
294
42
100.1~500.0
4989999660128
501-4247
56
31
69
50
84
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
78.4
28
50.1~100.0
4989999663150
256-8659
48.5
20
59.3
42
55
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
294
56
100.1~500.0
4989999663143
256-8667
45.5
-
-
-
140
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
294
42
100.1~500.0
4989999660098
501-4131
56
31
69
50
143
1個
[スチール] スチール
[樹脂] ポリプロピレン(PP)
294
42
100.1~500.0
4989999660111
501-4140
56
31
69
50
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161
( 2,377 )
2日目
1,759
( 1,935 )
1日目
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
4日目
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
629
( 692 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・フランジ形状の上向きのボールキャスターです。【材質】・スチールとステンレスがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスターボール 上向用のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
上下スライドに使用
5
満足度:5.0
製品の安全柵に使用しました。 レールの溝が狭い為、この小さなキャスターが大変役に立ちました。 今回は上下移動に使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
回転テーブルのローラーとして
4
満足度:4.0
回転テーブルのローラーとして使用。 先に樹脂製ボールタイプを使用したが、荷重が大きかったせいか抵抗が大きく用途として不向...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の入った冶具の搬送ライン部品
3
満足度:3.0
 搬送物が重いため動かせるかが心配だったが問題なく搬送することができた。ごみが入り込んだり、ぶつかって変形してしまい動き...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャスターボール 上向用
ボールコンベヤ用テーブル FTU
フリーテーブル FT
トレランス・リング ボールキャスター用
ボールベアー IA-R型(重量用)
オムニホイル TYPE2570(軽荷重用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ロームヘルドハルダー井口機工製作所富士製作所
通常価格348-13,45032,557 -557 -5,389 -756 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準関連部品標準その他
形状フランジテーブルテーブルその他フランジオムニ
仕様上向用-----
数量111---
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング