17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミローラーコンベヤ用スタンド

通常単価(税別)
11,34712,367
税込単価
12,48213,604
通常出荷日:1日目~13日目

【特長】●軽量なので取り扱いが容易です。●アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。●設置の簡単...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ローラー幅

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
461-2973
5.8
1個
400
431-9991
6.0
1個
500
461-2981
6.2
1個
600
461-2990
6.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,347
( 12,482 )
13日目
11,347
( 12,482 )
1日目
11,347
( 12,482 )
7日目
12,367
( 13,604 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●軽量なので取り扱いが容易です。
●アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。
●設置の簡単な脚です。
●使いやすいスタンド形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミローラーコンベヤ用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラーコンベヤ用スタンド
スチール製ローラーコンベヤ用スタンド
Mシリーズコンベヤ用脚(2FB型スタンド) 重量用強力タイプ
Mシリーズコンベヤ用脚(KSX型スタンド)
Sシリーズコンベヤ用脚(S-2FB型スタンド) 重量用強力タイプ
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山マキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格11,347-9,489 -13,310 -16,040 -14,947 -6,510 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜6日目5日目5日目〜
種類
作業面の高さ(mm)630~930-----
仕様ノブボルト高さ調整式-----
適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型VR-3812型・VR-5714型----
外形高さH(mm)570~872-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング