17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

軸付ローラー(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,4618,820
税込単価
4,9079,702
通常出荷日:6日目~11日目

【特長】●付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mm...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性

ローラー耐荷重

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

肉厚

(mm)

シャフト幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(k​g)

最小発注数量
-
686
38
298
1.0
340
4989999663280
461-2574
0.39
1個
耐水性 / 耐薬品性
588
38
488
1.0
540
4989999663327
461-2591
0.65
1個
耐水性 / 耐薬品性
981
60.5
298
1.5
340
4989999663297
461-2612
0.92
1個
耐水性 / 耐薬品性
981
60.5
388
1.5
440
4989999663310
461-2621
1.08
1個
耐水性 / 耐薬品性
883
60.5
488
1.5
540
4989999663334
461-2639
1.24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,461
( 4,907 )
6日目
5,889
( 6,478 )
7日目
6,582
( 7,240 )
11日目
8,162
( 8,978 )
7日目
8,820
( 9,702 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
38mmの軽荷重用、60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ローラー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ローラー(ステンレス製)
軸付ローラー(スチール製)
チェーン駆動用ローラー
軽荷重用ローラー CRSシリーズ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
Vプーリー連動ローラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山太陽工業宇部樹脂加工ミスミ太陽工業
通常価格4,461-1,397 -3,730 -1,623 -780 -3,310 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜7日目〜9日目2日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートスプロケット付ストレートコンベヤ用ローラストレート
ローラ材質ステンレス(SUS304)機​械​構​造​用​炭​素​鋼​管スチール樹脂スチールスチール
表面処理なし溶融亜鉛メッキなしなし-なし
ライニングなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング