17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が176型番あります。

アクチュエータ KR30H

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:40日目

LMブロックとボールねじナットの一体構造インナブロックを配置した、コンパクトで高剛性、高精度なアクチュ...

詳細を確認
未確定:候補が176型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KR30H A/B

カバー付き モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー付き モータ直結外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

カバー無し モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー無し モータ直結外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※2 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。KR30Hのブロック2個(Bタイプ)は密着時に146.6mm(2個合計)となります。

カバー付き モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー付き モータ折返し 外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

カバー無し モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー無し モータ折返し外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※2 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。KR30Hのブロック2個(Bタイプ)は密着時に146.6mm(2個合計)となります。

KR30H C/D

カバー付き モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー付き モータ直結外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

カバー無し モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー無し モータ直結外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※2 ストローク可能範囲を算出する際のショートブロック長さを示します。KR30Hのショートブロック2個(Dタイプ)は密着時に95.6mm(2個合計)となります。

カバー付き モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー付き モータ折返し 外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

カバー無し モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー無し モータ折返し外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※2 ストローク可能範囲を算出する際のショートブロック長さを示します。KR30Hのショートブロック2個(Dタイプ)は密着時に95.6mm(2個合計)となります。

製品仕様

KR30H A/B

コントローラ仕様

制御機器種類THC
モータ定格出力[W]100
ボールねじリード[mm]610
定格速度※1[mm/s]並級・上級(H)300500
精密級(P)
定格推力※2[N]299179
最大推力※3[N]895537
電磁ブレーキ保持力※4[N]299179
走行寿命※5[km]5,00010,000

※1 定格速度は、モータ定格回転数3000min-1時の速度です。
※2 定格推力は、モータの定格トルク0.318N・m、もしくは許容入力トルクによって制限される値です。
※3 最大推力は、モータの瞬時最大トルク0.95N・m、もしくは許容入力トルクによって制限される値です。
※4 電磁ブレーキ保持力は、モータの静摩擦トルク0.318N・m、もしくは許容入力トルクによって制限される値です。
※5 計算条件は以下の場合です。
      ストローク:300mm(ブロック1個)、320mm(ブロック2個)/加減速度:最大可搬質量設定時の加減速度/速度:定格速度/負荷質量:最大可搬質量/重心位置:テーブル上面中心

基本仕様

LMガイド部基本動定格荷重 C[N]11600
基本静定格荷重 C0[N]20200
ラジアルすきま[mm]並級・上級(H)-0.004~+0.002
精密級(P)-0.012~-0.004
断面2次モーメントlX※1[mm42.7×104
lY※2[mm42.8×105
質量[kg/m]5
ボールねじ部ボールねじリード[mm]610
基本動定格荷重 Ca[N]並級・上級(H)28401760
精密級(P)22501370
基本静定格荷重 C0a[N]並級・上級(H)49002840
精密級(P)27401570
ねじ軸径[mm]φ10
谷径[mm]φ7.8
ボール中心径[mm]φ10.5
許容回転数※3[min-1並級・上級(H)4700
精密級(P)6000
軸受部(固定側)アキシアル方向基本動定格荷重 Ca[N]1790
静的許容荷重 P0a[N]2590
許容入力トルク[N・m]直結1.2
折返し0.98
静的許容モーメント※4[N・m]MA:166(908) MB:166(908)  MC:428(857)
標準グリース/使用グリースニップルTHK AFB-LFグリース/PB107

※1  lX=X軸まわりの断面2次モーメントです。
※2  lY=Y軸まわりの断面2次モーメントです。
※3  許容回転数はストロークが長くなることにより下がる場合があります。
※4  (  )内はブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
注1) LMガイド部の定格荷重は、ブロック1個あたりの定格荷重です。
注2) 精密級(P級)のボールねじには、スペーサボールが1:1の割合で組込まれます。

断面2次モーメント
静的許容モーメント
アクチュエータ KR30H 断面2次モーメント
アクチュエータ KR30H 静的許容モーメント

KR30H C/D

コントローラ仕様

制御機器種類THC
モータ定格出力[W]100
ボールねじリード[mm]610
定格速度※1[mm/s]並級・上級(H)300500
精密級(P)
定格推力※2[N]299179
最大推力※3[N]895537
電磁ブレーキ保持力※4[N]299179
走行寿命※5[km]5,00010,000

※1 定格速度は、モータ定格回転数3000min-1時の速度です。
※2 定格推力は、モータの定格トルク0.318N・m、もしくは許容入力トルクによって制限される値です。
※3 最大推力は、モータの瞬時最大トルク0.95N・m、もしくは許容入力トルクによって制限される値です。
※4 電磁ブレーキ保持力は、モータの静摩擦トルク0.318N・m、もしくは許容入力トルクによって制限される値です。
※5 計算条件は以下の場合です。
      ストローク:320mm(ショートブロック1個)、270mm(ショートブロック2個)/加減速度:最大可搬質量設定時の加減速度/速度:定格速度/負荷質量:最大可搬質量/
      重心位置:テーブル上面中心

基本仕様

LMガイド部基本動定格荷重 C[N]4900
基本静定格荷重 C0[N]10000
ラジアルすきま[mm]並級・上級(H)-0.004~+0.002
精密級(P)-0.012~-0.004
断面2次モーメントlX※1[mm42.7×104
lY※2[mm42.8×105
質量[kg/m]5
ボールねじ部ボールねじリード[mm]610
基本動定格荷重 Ca[N]並級・上級(H)28401760
精密級(P)22501370
基本静定格荷重 C0a[N]並級・上級(H)49002840
精密級(P)27401570
ねじ軸径[mm]φ10
谷径[mm]φ7.8
ボール中心径[mm]φ10.5
許容回転数※3[min-1並級・上級(H)4700
精密級(P)6000
軸受部(固定側)アキシアル方向基本動定格荷重 Ca[N]1790
静的許容荷重 P0a[N]2590
許容入力トルク[N・m]直結1.2
折返し0.98
静的許容モーメント※4[N・m]MA:44(319) MB:44(319)  MC:214(427)
標準グリース/使用グリースニップルTHK AFB-LFグリース/PB107

※1  lX=X軸まわりの断面2次モーメントです。
※2  lY=Y軸まわりの断面2次モーメントです。
※3  許容回転数はストロークが長くなることにより下がる場合があります。
※4  (  )内はショートブロック2個(Dタイプ)密着時の値です。
注1) LMガイド部の定格荷重は、ショートブロック1個あたりの定格荷重です。
注2) 精密級(P級)のボールねじには、スペーサボールが1:1の割合で組込まれます。

断面2次モーメント
静的許容モーメント
アクチュエータ KR30H 断面2次モーメント
アクチュエータ KR30H 静的許容モーメント

規格表

KR30H A/B

カバー付き モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー付き モータ直結規格表

※2 ブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
※3 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※4 ブロック2個(Bタイプ)の質量は、0.6kgが加算されます。
※5 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

カバー無し モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー無し モータ直結規格表

※3 ブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
※4 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※5 ブロック2個(Bタイプ)の質量は、0.4kgが加算されます。
※6 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

カバー付き モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー付き モータ折返し規格表

※2 ブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
※3 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※4 ブロック2個(Bタイプ)の質量は、0.6kgが加算されます。
※5 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

カバー無し モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H A/B カバー無し モータ折返し規格表

※3 ブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
※4 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※5 ブロック2個(Bタイプ)の質量は、0.4kgが加算されます。
※6 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

KR30H C/D

カバー付き モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー付き モータ直結規格表

※2 ショートブロック2個(Dタイプ)密着時の値です。
※3 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※4 ショートブロック2個(Dタイプ)の質量は、0.3kgが加算されます。
※5 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

カバー無し モータ直結

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー無し モータ直結規格表

※3 ショートブロック2個(Dタイプ)密着時の値です。
※4 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※5 ショートブロック2個(Dタイプ)の質量は、0.2kgが加算されます。
※6 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

カバー付き モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー付き モータ折返し規格表

※2 ショートブロック2個(Dタイプ)密着時の値です。
※3 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※4 ショートブロック2個(Dタイプ)の質量は、0.3kgが加算されます。
※5 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

カバー無し モータ折返し

アクチュエータ KR30H KR30H C/D カバー無し モータ折返し規格表

※3 ショートブロック2個(Dタイプ)密着時の値です。
※4 最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
※5 ショートブロック2個(Dタイプ)の質量は、0.2kgが加算されます。
※6 ブレーキ付き選択時は、0.2kgが加算されます。

型番リスト

表示件数
型番

精度

ボールねじリード

スライダ種類

静的許容モーメント MA(N・m)

静的許容モーメント MB(N・m)

静的許容モーメント MC(N・m)

ストローク

(mm)

カバ―種類

モータ有無/制御機器種類

センサ

センサ形式(メーカ)

センサ種類

ハウジングA/中間フランジ記号

最小発注数量
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX671(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX674(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A・GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A-P・GX-F12B-P(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX671(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX674(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A・GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング1個
166
166
428
50 ~ 500
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A-P・GX-F12B-P(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX671(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX674(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A・GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A-P・GX-F12B-P(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX671(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX674(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A・GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ロング2個
908
908
857
120 ~ 420
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A-P・GX-F12B-P(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX671(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX674(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A・GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12B(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
並級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
GX-F12A-P・GX-F12B-P(パナソニック デバイスSUNX(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX671(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
EE-SX674(オムロン(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
上級 / 精密級
6
ショート1個
44
44
214
70 ~ 520
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WP-08D(折返し) / WP-08K(折返し) / WP-08M(折返し) / WQ-08D(折返し) / WQ-08K(折返し) / WQ-08M(折返し) / A0(直結) / 40(直結) / AP(直結) / AQ(直結) / AR(直結) / AT(直結) / AU(直結)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目

詳細情報

基本情報

LMブロックとボールねじナットの一体構造インナブロックを配置した、コンパクトで高剛性、高精度なアクチュエータです。
また、ハウジングA/Bがサポートユニット、インナブロックがテーブルの役目も兼ねているので、
設計および組み立て工数を大幅に削減することが可能となりました。

【特長】
・4方向等荷重となるように接触角45°で配置しているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
・直線案内部は4列サーキュラーアーク溝のため、すきまがなく高剛性の案内が得られます。
・負荷の変動による摩擦抵抗の変化は最小に抑えられ、高精度送りに追従します。
・U字形断面形状のアウタレールにより、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータ KR30Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチュエータ KR30H
アクチュエータ KR45H
アクチュエータ KR26
アクチュエータ KR20
アクチュエータ KR15
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT8シリーズ 全密閉型
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKミスミ
通常価格------
通常出荷日40日目40日目40日目40日目40日目〜19日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
呼び(高さ)304526201578
グリース標準標準標準標準標準標準
潤滑ユニット有無なしなしなしなしなしなし
リテーナ有無ありありありありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト