17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

アクチュエータ KR15

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:40日目~43日目

LMブロックとボールねじナットの一体構造インナブロックを配置した、コンパクトで高剛性、高精度なアクチュ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カバー付き モータ直結

アクチュエータ KR15 カバー付き モータ直結外形図

カバー無し モータ直結

アクチュエータ KR15 カバー無し モータ直結外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※2 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。KR15のブロック2個(Bタイプ)は密着時に64.6mm(2個合計)となります。

カバー付き モータ折返し

アクチュエータ KR15 カバー付き モータ折返し外形図

カバー無し モータ折返し

アクチュエータ KR15 カバー無し モータ折返し外形図

※1 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※2 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。KR15のブロック2個(Bタイプ)は密着時に64.6mm(2個合計)となります。

製品仕様

基本仕様

LMガイド部基本動定格荷重 C[N]1930
基本静定格荷重 C0[N]3450
ラジアルすきま[mm]上級(H)-0.001~+0.002
精密級(P)-0.005~-0.002
断面2次モーメントlX※1[mm49.08×102
lY※2[mm41.42×104
質量[kg/m]1.04
ボールねじ部ボールねじリード[mm]12
基本動定格荷重 Ca[N]上級(H)340230
精密級(P)
基本静定格荷重 C0a[N]上級(H)660410
精密級(P)
ねじ軸径[mm]φ5
谷径[mm]φ4.5
ボール中心径[mm]φ5.15
許容回転数※3[min-1上級(H)4500
精密級(P)
軸受部(固定側)アキシアル方向基本動定格荷重 Ca[N]590
静的許容荷重 P0a[N]290
許容入力トルク[N・m]直結0.050.10
折返し
静的許容モーメント※4[N・m]MA:12.1(70.3) MB:12.1(70.3)  MC:38(76)
標準グリースTHK AFFグリース

※1  lX=X軸まわりの断面2次モーメントです。
※2  lY=Y軸まわりの断面2次モーメントです。
※3  許容回転数はストロークが長くなることにより下がる場合があります。
※4  (   )内はブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
注1) LMガイド部の定格荷重は、ブロック1個あたりの定格荷重です。

断面2次モーメント
静的許容モーメント
アクチュエータ KR15 断面2次モーメント
アクチュエータ KR15 静的許容モーメント

規格表

モータ直結

アクチュエータ KR15 モータ直結規格表

※3 ブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
※4 ブロック2個(Bタイプ)の質量は、0.07kg(カバー付き)、0.04kg(カバー無し)が加算されます。
※5 (  )内はカバー無しの値です。

モータ折返し

アクチュエータ KR15 モータ折返し規格表

※3 ブロック2個(Bタイプ)密着時の値です。
※4 ブロック2個(Bタイプ)の質量は、0.07kg(カバー付き)、0.04kg(カバー無し)が加算されます。
※5 (  )内はカバー無しの値です。

型番リスト

表示件数
型番

精度

ボールねじリード

スライダ種類

静的許容モーメント MA(N・m)

静的許容モーメント MB(N・m)

静的許容モーメント MC(N・m)

ストローク

(mm)

カバ―種類

モータ有無/制御機器種類

センサ

センサ形式(メーカ)

センサ種類

ハウジングA/中間フランジ記号

最小発注数量
上級 / 精密級
1
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
1
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング1個
12.1
12.1
38
25 ~ 150
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
なし
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
センサレールのみ
-
-
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
上級 / 精密級
2
ロング2個
70.3
70.3
76
40 ~ 115
カバ―付き / カバ―無し
0:直結(モータ無し) / R1:反基準側折返し(モータ無し) / R2:基準側折返し(モータ無し) / R3:底面側折返し(モータ無し)
APM-D3A1-001・APM-D3B1-003(アズビル(株))
WN-05D(折返し) / A0(直結) / 20(直結) / AN(直結) / AS(直結)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
43日目
-
( - )
43日目
-
( - )
43日目
-
( - )
43日目
-
( - )
43日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目
-
( - )
40日目

詳細情報

基本情報

LMブロックとボールねじナットの一体構造インナブロックを配置した、コンパクトで高剛性、高精度なアクチュエータです。
また、ハウジングA/Bがサポートユニット、インナブロックがテーブルの役目も兼ねているので、
設計および組み立て工数を大幅に削減することが可能となりました。

【特長】
・4方向等荷重となるように接触角45°で配置しているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
・直線案内部は4列サーキュラーアーク溝のため、すきまがなく高剛性の案内が得られます。
・負荷の変動による摩擦抵抗の変化は最小に抑えられ、高精度送りに追従します。
・U字形断面形状のアウタレールにより、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータ KR15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチュエータ KR15
アクチュエータ KR26
アクチュエータ KR20
アクチュエータ KR30H
アクチュエータ KR45H
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT8シリーズ 全密閉型
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKミスミ
通常価格------
通常出荷日40日目〜40日目40日目40日目40日目19日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
呼び(高さ)152620304578
グリース標準標準標準標準標準標準
潤滑ユニット有無なしなしなしなしなしなし
リテーナ有無ありありありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング