17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アクチュエータ KR55
  • オープンカバー
  • トップカバー
  • モータ折返し仕様

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクチュエータ KR55

販売終了

型番

KR5520A-[0800,0900,1000,1100,1200]-[0,R1,R2,R3]-[0,1]0

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

LMブロックとボールねじナットの一体構造インナブロックを配置した、コンパクトで高剛性、高精度なアクチュエータです。
また、ハウジングA/Bがサポートユニット、インナブロックがテーブルの役目も兼ねているので、
設計および組み立て工数を大幅に削減することが可能となりました。

【特長】
・4方向等荷重となるように接触角45°で配置しているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
・直線案内部は4列サーキュラーアーク溝のため、すきまがなく高剛性の案内が得られます。
・負荷の変動による摩擦抵抗の変化は最小に抑えられ、高精度送りに追従します。
・U字形断面形状のアウタレールにより、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
精度
並級
ボールねじリード
20
呼び(高さ)
55
スライダ種類
ロング1個
グリース
標準
潤滑ユニット有無
なし
リテーナ有無
あり
モータ種類
なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(Φ)
20
アンプ電圧
なし
静的許容モーメント MA(N・m)
870

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト