ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ...
詳細を確認
| 型番 | 材質 | 表面処理 | 破断荷重 | 参考使用荷重 |
|---|---|---|---|---|
| SCH36-ステンレス | SUS304 | 研磨 | 65.0kg | 5.0kg |
| SCH30-ステンレス | SUS304 | 研磨 | 52.0kg | 4.0kg |
| SCH26-ステンレス | SUS304 | 研磨 | 35.0kg | 3.0kg |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,932円4,707円 ( 5,178円 ) | 5日目 |
7,782円6,793円 ( 7,472円 ) | 5日目 |
12,105円10,087円 ( 11,096円 ) | 5日目 |

ニッサチェイン
ヒートン ステンレス


ニッサチェイン
ヒル釘 鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):146円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):544円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~