17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

店舗用Sフック ステンレス【200個入り】

通常単価(税別)
11,81812,866特別価格
税込単価
13,00014,153特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
A76.0×B25.0×C25.0
1パック

200個入り

A90.0×B32.0×C32.0
1パック

200個入り

A98.0×B35.0×C35.0
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,81810,026
( 11,029 )
5日目
12,00810,146
( 11,161 )
5日目
12,86610,708
( 11,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
・電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

店舗用Sフック ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
店舗用Sフック ステンレス
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
ロングエスフック 鉄
Sフック アルミニウム
Sフックロングタイプ プラスチック
ヒル釘 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格11,818-180580 -5,3811,753 -3,228 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目5日目〜5日目
種類SカンSカンSカンSカンSカンフック
材質SUS304A1070WポリエチレンSWRM6
表面処理研磨ユニクロ--ユニクロ
線径(mm)2.5462.36-
参考使用荷重(kg)212100.80.510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト