17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

蛍光クイックジョイント プラスチック【50個入り】

通常単価(税別)
193,313315,095
税込単価
212,644346,605
通常出荷日:6日目

【特長】・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。・プラスチックチェインとの同時使用に最適です...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
A28.5×B7.0
6
1パック

50個入り

A38.0×B9.5
8
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,313
( 212,644 )
6日目
315,095
( 346,605 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。
・プラスチックチェインとの同時使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光クイックジョイント プラスチックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光クイックジョイント プラスチック
蛍光Sフック プラスチック
スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
鏡吊ベラ
ユニクロ鉄Pフック
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格193,313-193,313 -81612,00024,3951,504 -
通常出荷日6日目6日目4日目4日目5日目4日目〜
種類チェーンキャッチSカンリングキャッチリングキャッチ吊りカンフック
材質ポリエチレンポリエチレンステンレスSWRM6SUS304鉄(SWRM6)
表面処理蛍光黄蛍光黄研磨ユニクロ研磨ユニクロ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト