17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉付きワイヤーロープ用 プレート金具【50個入り】

通常単価(税別)
8,6677,566
税込単価
9,5348,323
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハンダ(...

詳細を確認
  • 材質
    SPCC
  • 表面処理
    クローム
  • 参考使用荷重 (kg)
    8
  • 適合ワイヤーロープ径 (mm)
    1.0

型番:

IYP-30B-1-クローム
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

外形図

玉付きワイヤーロープ用 プレート金具 外形図

製品仕様

型番標準寸法1,000個の重量適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重材質表面処理
IYP-30B-1A21.0×B6.0×C11.0×D6.0mm4.800kg線径1.0φ-玉径3.2-8.0kg本体/SPCC
ネジ・ナット/C3602
クローム

使用例

玉付きワイヤーロープ用 プレート金具 使用例

M4ボルト付、適合板厚6mm以下。
穴位置(センター)はプレートの端から10mm以内です。

IYP-30B-1-クロームの仕様・寸法情報

材質
SPCC
表面処理
クローム
参考使用荷重(kg)
8
適合ワイヤーロープ径(mm)
1.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IYP-30B-1-クローム
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6677,566
( 8,323 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハンダ(鉛を含有していない)ではつれ止め処理をしています。
・また、玉付きワイヤーロープ専用金具があり、取り付けやすくなっています。
・ディスプレイパーツとともに空間演出の担い手です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉付きワイヤーロープ用 プレート金具の型番IYP-30B-1-クロームのページです。 型番IYP-30B-1-クロームに関する仕様情報を記載しております。
玉付きワイヤーロープ用 プレート金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉付きワイヤーロープ用 プレート金具
ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ
ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ
ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)
くり返し使える マグネット用補助板
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインベルクLECスリーエムジャパン
通常価格8,6679,739 -6,057 -816 -412461
通常出荷日5日目5日目5日目2日目1日目1日目
材質SPCC金具/C3602、座金/SPCC金具/C3602、座金/SPCC---
表面処理クロームニッケルニッケル---
参考使用荷重(kg)8-----
適合ワイヤーロープ径(mm)1.01.2/1.5/2.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト