ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鏡吊ベラ【300個入り】

通常単価(税別)
24,39518,391
税込単価
26,83520,230
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・鏡などをはさみ込み、ボルト(M3ボルト付き)・ナットで締め付けます。

型番:

SME-35-ステンレス
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SME-35-ステンレスの仕様・寸法情報

種類
吊りカン
材質
SUS304
表面処理
研磨
サイズ(mm)
A35.0×B12.5×C4.0
適合ワイヤーロープ径(mm)
15.0
-
-

商品情報

外形図

鏡吊ベラ 外形図

規格表

鏡吊ベラ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
SME-35-ステンレス
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,39518,391
( 20,230 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡などをはさみ込み、ボルト(M3ボルト付き)・ナットで締め付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鏡吊ベラの型番SME-35-ステンレスのページです。 型番SME-35-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。
鏡吊ベラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鏡吊ベラ
吊金具
洋灯吊 ステンレス
Sフック Nタイプ 鉄
リング ステンレス 電解研磨仕上げ
店舗用Sフック ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格24,39512,764 -5,932 -4,231 -2,666 -11,818 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目〜
種類吊りカン吊りカンフックSカンリングSカン
材質SUS304SUS304SUS304SWRM6SUS304SUS304
表面処理研磨研磨研磨ユニクロ電解研磨研磨
サイズ(mm)A35.0×B12.5×C4.0-----
適合ワイヤーロープ径(mm)15.010.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト