17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

リング 鉄【200~1000個入り】

通常単価(税別)
2,33414,828特別価格
税込単価
2,56716,311特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・最も代表的な素材。・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。・丹念な表面処理で...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
ニッケル
A15.5
1.5
1
1パック

200個入り

ニッケル
A18.5
2.0
2
1パック

200個入り

ニッケル
A26.0
3.0
4
1パック

200個入り

ニッケル
A31.5
3.0
4
1パック

200個入り

クローム
A7.0
1.2
0.3
1パック

1000個入り

ユニクロ
A7.0
1.2
0.3
1パック

1000個入り

クローム
A10.0
1.6
0.7
1パック

500個入り

ユニクロ
A10.0
1.6
0.7
1パック

500個入り

クローム
A13.0
1.8
0.7
1パック

500個入り

ユニクロ
A13.0
1.8
0.7
1パック

500個入り

クローム
A13.0
2.3
2
1パック

500個入り

ユニクロ
A13.0
2.3
2
1パック

500個入り

クローム
A17.0
2.5
2
1パック

500個入り

ユニクロ
A17.0
2.5
2
1パック

500個入り

クローム
A22.0
3.2
2
1パック

300個入り

ユニクロ
A22.0
3.2
2
1パック

300個入り

クローム
A25.3
4
3
1パック

200個入り

ユニクロ
A25.3
4
3
1パック

200個入り

クローム
A25.3
4
25.0
1パック

200個入り

ユニクロ
A25.3
4
25.0
1パック

200個入り

クローム
A32.0
4.8
4
1パック

200個入り

ユニクロ
A32.0
4.8
4
1パック

200個入り

クローム
A32.0
4.8
40
1パック

200個入り

ユニクロ
A32.0
4.8
40
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
5日目
3,462
( 3,808 )
1日目
4,9443,923
( 4,315 )
5日目
5,6004,102
( 4,512 )
5日目
14,82811,064
( 12,170 )
5日目
4,667
( 5,134 )
5日目
7,4145,883
( 6,471 )
5日目
2,334
( 2,567 )
5日目
9,2507,829
( 8,612 )
5日目
2,930
( 3,223 )
5日目
10,0007,592
( 8,351 )
5日目
4,5003,197
( 3,517 )
5日目
12,4369,420
( 10,362 )
5日目
7,0005,302
( 5,832 )
5日目
9,1437,813
( 8,594 )
5日目
6,0004,555
( 5,011 )
5日目
10,7218,985
( 9,884 )
5日目
8,9196,992
( 7,691 )
5日目
12,0819,855
( 10,841 )
5日目
10,1188,394
( 9,233 )
5日目
11,4469,711
( 10,682 )
5日目
9,0457,896
( 8,686 )
5日目
12,82610,435
( 11,479 )
5日目
10,2248,260
( 9,086 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も代表的な素材。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求しています。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング 鉄のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ディスプレイ商品の吊り下げに
5
満足度:5.0
ディスプレイする商品にくっつけて使っています。 使用荷重を守って使えば全く問題なく使えます。 アルミのカラビナを使うより...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング 鉄
Dリング 鉄
ダブルリング(二重リング) 鉄
Sフック 鉄
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
ロングエスフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格2,334-4,213 -6,250 -50 -12,000580 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目4日目4日目1日目
種類リングリングリングSカンリングキャッチSカン
材質SWRM6SWRM6SWRH62ASWRM6SWRM6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト