17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 表面処理

  • サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リング ファインカラー【200個入り】

通常単価(税別)
4,4035,434
税込単価
4,8435,977
通常出荷日:5日目

【特長】・鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーのパーツ。・強さと美しさを両立させたタイプです。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A13.0
1.8
0.7
1パック

200個入り

A13.0
1.8
0.7
1パック

200個入り

A13.0
1.8
0.7
1パック

200個入り

A13.0
1.8
0.7
1パック

200個入り

A17.0
2.5
2
1パック

200個入り

A17.0
2.5
2
1パック

200個入り

A17.0
2.5
2
1パック

200個入り

A17.0
2.5
2
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,403
( 4,843 )
5日目
4,403
( 4,843 )
5日目
4,403
( 4,843 )
5日目
4,403
( 4,843 )
5日目
5,434
( 5,977 )
5日目
5,434
( 5,977 )
5日目
5,434
( 5,977 )
5日目
5,434
( 5,977 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーのパーツ。
・強さと美しさを両立させたタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング ファインカラー
スクリュージョイント ファインカラー
Sフック ファインカラー Sカン
リング 鉄
ダブルリング(二重リング) 鉄
ダブルリング(二重リング) SUS304
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,403-3,760 -5,011 -2,334 -6,211 -22 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目4日目〜
種類リングリングキャッチSカンリングリングリング
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRH62ASUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト