17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リーズロック(ワイヤーロープ専用)

通常単価(税別)
3117,684
税込単価
3428,452
通常出荷日:1日目~9日目

専用工具不要でワイヤーロープの長さ調整、固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメントです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    本体:亜鉛ダイカスト(ZDC2)、ピン・スプリング:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 「Y」から始まる型番はパック包装です。パック包装以外に「IYP」から始まる型番との違いはありません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

専用工具不要で、ワイヤーロープの長さの調節・固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメント

展示会での設備の仮止めや補強、店舗での看板やPOPの取り付けに。

IYP-10R

IYP-10R

IYP-40R

IYP-40R

リーズロックの使用方法

リーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。

リーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。

アンカーなどに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。

アンカーなどに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。

ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。

ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。

  • ※ 力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

参考使用荷重を載せておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • パック内容

  • 使用荷重(ワイヤー径:1.0)(kg)

  • 使用荷重(ワイヤー径:2.5)(kg)

  • 使用荷重(ワイヤー径:3.0)(kg)

  • 使用荷重(ワイヤー径:4.0)(kg)

  • 使用荷重(ワイヤー径:1.5)(kg)

  • 使用荷重(ワイヤー径:2.0)(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

パック内容

使用荷重(ワイヤー径:1.0)

(kg)

使用荷重(ワイヤー径:2.5)

(kg)

使用荷重(ワイヤー径:3.0)

(kg)

使用荷重(ワイヤー径:4.0)

(kg)

使用荷重(ワイヤー径:1.5)

(kg)

使用荷重(ワイヤー径:2.0)

(kg)

適合ワイヤー径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

RoHS?最小発注数量
包装なし
4968462210497
337-7431
9.5
-
8
-
-
-
-
-
0.8~1.0
19
11
9.4
-
20個
包装なし
4968462210503
320-4171
20
-
-
-
-
-
25
45
1.5~2.0
26.6
12.2
12
-
4個
包装なし
4968462210527
337-7440
139.5
-
-
-
-
120
-
-
4
47.5
21
29.8
-
20個
パック包装
4968462202904
337-7431
9.5
IYP-10R
8
-
-
-
-
-
0.8~1.0
19
11
9.4
10
5個
パック包装
4968462202935
337-7440
139.5
IYP-40R
-
-
-
120
-
-
4
47.5
21
29.8
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
311
( 342 )
9日目
7,684
( 8,452 )
4日目
978
( 1,076 )
4日目
470
( 517 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用工具不要でワイヤーロープの長さ調整、固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメントです。
【特長】
・ワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵。
【仕様】
・材質(本体):亜鉛ダイカスト(ZDC2)
・材質(ピン、スプリング):ステンレス

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 「Y」から始まる型番はパック包装です。パック包装以外に「IYP」から始まる型番との違いはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーズロック(ワイヤーロープ専用)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
軽荷重の吊り物に利用 引っ張れば引っ張るほどセルフロックがかかる仕組みで便利 吊り物が跳ねてテンションが掛からなくなった...もっと読む
4人が参考にしています。
安全対策
4
満足度:4.0
ワイヤーを指定で購入せずに済み再利用が可能なため便利で経済的です。
1人が参考にしています。
ワイヤーの固定に使用
5
満足度:5.0
ワイヤーが伸びることを前提として設計していたので、調整が出来る本商品がありとても便利でした。
0人が参考にしています。
ワイヤー取付のため
5
満足度:5.0
ラインナップがたくさんあり。選定に助かった。 少量から購入でき、納期も早かった。
0人が参考にしています。
錘の吊り下げ用
4
満足度:4.0
錘の吊り下げ用として選定しました。実際に使用するまでは使用方法が分からない部分もありましたが、 実際使用してみると小型で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締め付けた後、解除はできますか?
A
中央にあるロックピンにより解除する事ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーズロック(ワイヤーロープ専用)
鉄ワイヤーロープ ビニコートタイプ リール巻
玉付きワイヤーロープ SUS304
リール式パック ステンレスワイヤーロープ
コーティングワイヤロープ
ボルトクリップ SYP
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格311-15,162 -11,122 -1,911 -12,723 -187 -
通常出荷日1日目〜5日目〜5日目4日目1日目1日目〜
商品タイプその他-----
その他オプション-----
材質本体:亜鉛ダイカスト(ZDC2)、ピン・スプリング:ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング