17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合ワイヤーロープ径(mm)

  • 長径(mm)

    ~mm
  • 短径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

ボルトクリップ SYP

ボルトクリップ SYP
通常単価(税別)
18714,000特別価格
税込単価
20615,400特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するボルトクリップです。ボルトクリップにワイヤーロープを...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するステンレス製のボルトクリップ

SYP-30B

SYP-30B

SYP-10B

SYP-10B

SYP-8B

SYP-8B

ボルトクリップの使用方法

ボルトクリップの固定方法

ボルトクリップにワイヤーロープを通し、ボルトを工具でしっかりと締めて固定する。

使用上の注意

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

型番リスト

表示件数

適合ワイヤーロープ径

(mm)

長径

(mm)

短径

(mm)

最小発注数量
0.27~0.81
1.7
5.0
20個
0.85~1.0
2.0
6.0
20個
1.5~3.0
3.1
10.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187
( 206 )
4日目
218
( 240 )
3日目
14,00012,639
( 13,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するボルトクリップです。
ボルトクリップにワイヤーロープを通し、工具でボルトをしっかり締めます。
【仕様】
・材質:ステンレス(SUSXM7、SUS304)
・表面処理:研磨

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルトクリップ SYPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自転車RDのワイヤー止めに
4
満足度:4.0
RD-5800を規定のワイヤー止の位置とは異なる場所で止めようと思いましたが、ネジ部分の長さが足りず、目的を果たせません...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用工具はありますか?
A
専用工具はありません。市販の圧着ペンチ等をご利用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトクリップ SYP
サーキュラースリーブ BYP-25C/BYP-30C
鉄ワイヤーロープ ビニコートタイプ リール巻
ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060
リーズロック(ワイヤーロープ専用)
玉付きワイヤーロープ SUS304
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格187-448 -15,919 -80 -311 -13,893 -
通常出荷日1日目〜4日目5日目〜1日目〜1日目〜5日目
特性・用途該当なし-----
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤーワイヤー-ワイヤー(金具付)
洗浄方法洗浄無し洗浄無し----
材質SUSXM7、SUS304真鍮(C3604)SUS304-SUS304
表面処理研磨代用クローム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト