17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ヒル釘 鉄【50個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,2286,478特別価格
税込単価
3,5517,126特別価格

【特長】・最も代表的な素材。・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も...

詳細情報を確認する
  • 種類
    フック
  • 材質
    SWRM6
  • 表面処理
    ユニクロ
  • 参考使用荷重 (kg)
    10
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ヒル釘 鉄 外形図

製品仕様

型番材質表面処理破断荷重参考使用荷重
IRH54-ユニクロSWRM6ユニクロ190.0kg10.0kg
IRH50-ユニクロSWRM6ユニクロ135.0kg10.0kg

規格表

ヒル釘 鉄 規格表

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
A34.0×B23.5×C57.0
5
1パック

50個入り

A38.0×B26.0×C73.0
6
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,228
( 3,551 )
5日目
6,4785,409
( 5,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も代表的な素材。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒル釘 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒル釘 鉄
ロングエスフック 鉄
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
店舗用Sフック ステンレス
Dリング 鉄
Sフック Nタイプ 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格3,228-580 -18011,818 -4,213 -4,231 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜5日目5日目
種類フックSカンSカンSカンリングSカン
材質SWRM6SUS304SWRM6SWRM6
表面処理ユニクロユニクロ研磨ユニクロユニクロ
参考使用荷重(kg)1010122--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト