ファクトリーサプライ用品技術窓口


型番: SBR98-52-ステンレス、SBR85-41-ステンレス、SBR75-36-ステンレス

使用例
チェインを通した後、ネジで壁面などに止める

ビス止め端子ステンレスの寸法図
| 品番 | 板厚 | 標準寸法 | 1,000個の重量 | 破断荷重 | 参考使用荷重 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR98-52 | 1.0mm | A26.0×B9.8×C4.6×D5.2mm | 2.380kg | 530.0kg | 35.0kg | SUS304 | 研磨 |
| SBR85-41 | 1.0mm | A20.0×B8.5×C3.0×D4.1mm | 1.370kg | 400.0kg | 25.0kg | SUS304 | 研磨 |
| SBR75-36 | 0.6mm | A15.5×B7.5×C3.0×D3.6mm | 0.675kg | 200.0kg | 15.0kg | SUS304 | 研磨 |
| ビス止め端子 | チェーン | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 品番 | 型番 | 品番 | 商品ページ |
| SBR85-41-ステンレス | SBR85-41 | SM25-ステンレス | SM25 | マンテル ステンレス |
| SM30-ステンレス | SM30 | |||
| SM120-ステンレス | SM120 | ワイドマンテル ステンレス | ||
| SM123-ステンレス | SM123 | |||
| SM126-ステンレス | SM126 | |||
| SM132-ステンレス | SM132 | |||
| SV16-ステンレス | SV16 | ビクター チェイン ステンレス | ||
| SV20-ステンレス | SV20 | |||
| SV26-ステンレス | SV26 | |||
| SL14-ステンレス | SL14 | リンクCタイプ ステンレス | ||
| SL16-ステンレス | SL16 | |||
| SL20S-ステンレス | SL20S | |||
| SW1020-ステンレス | SW1020 | ヘビーリンク ステンレス | ||
| SW1025-ステンレス | SW1025 | |||
| SW1030-ステンレス | SW1030 | |||
| SW1040-ステンレス | SW1040 | |||
| SBR98-52-ステンレス | SBR98-52 | SM30-ステンレス | SM30 | マンテル ステンレス |
| SM120-ステンレス | SM120 | ワイドマンテル ステンレス | ||
| SM123-ステンレス | SM123 | |||
| SM126-ステンレス | SM126 | |||
| SM132-ステンレス | SM132 | |||
| SV20-ステンレス | SV20 | ビクター チェイン ステンレス | ||
| SV26-ステンレス | SV26 | |||
| SL14-ステンレス | SL14 | リンクCタイプ ステンレス | ||
| SL16-ステンレス | SL16 | |||
| SL20S-ステンレス | SL20S | |||
| SW1020-ステンレス | SW1020 | ヘビーリンク ステンレス | ||
| SW1025-ステンレス | SW1025 | |||
| SW1030-ステンレス | SW1030 | |||
| SW1040-ステンレス | SW1040 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,142円 ( 5,656円 ) | 4日目 |
6,275円 ( 6,903円 ) | 1日目 |
10,551円 ( 11,606円 ) | 6日目 |

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

ニッサチェイン
ボールチェーンボールチェーンカップリング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
ミスミ
【クリーン洗浄品】紛失防止用ステンレスチエーン
0
タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):143円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):1,570円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):424円~