ファクトリーサプライ用品技術窓口
軽量物や装飾の吊り下げに適しているSフックの吊具。【特長】・大入数でブリスターパックに入っている。・美...
詳細を確認| 品番 | 材質・表面処理 | 参考使用荷重 | 商品サイズ |
|---|---|---|---|
| P-821 | 鉄・ユニクロ | 7.0kg | W:110・H:85・D:20mm |
| P-822 | 6.0kg | ||
| P-823 | 3.0kg | ||
| P-824 | 2.0kg | W:80・H:85・D:20mm | |
| P-825 | 2.0kg | ||
| P-826 | 1.0kg | W:50・H:85・D:20mm | |
| P-827 | 0.5kg | ||
| P-841 | ステンレス・電解研磨 | 7.0kg | W:80・H:85・D:20mm |
| P-842 | 6.0kg | ||
| P-843 | 3.0kg | ||
| P-844 | 2.0kg | W:50・H:85・D:20mm | |
| P-845 | 2.0kg | ||
| P-846 | 1.0kg | ||
| P-847 | 0.5kg |
軽量物や装飾の吊り下げに適しているSフックの吊具。
【特長】
・大入数でブリスターパックに入っている。
・美しいブリスターパック詰で増量タイプ。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

ニッサチェイン
Sフック ステンレス

ニッサチェイン
Sフック ファインカラー Sカン

アイリスオーヤマ
IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~

フジワラ
リングキャッチ(レギュラー)
5通常価格(税別):375円~