ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sフックの外観
| 品番 | 表面処理 | 1パックの内容 | 参考使用荷重 | 商品サイズ |
|---|---|---|---|---|
| P-131 | ユニクロ | ISH48×4個 | 7.0kg | W:80・H:85・D:20mm |
| P-132 | ISH40×6個 | 6.0kg | ||
| P-133 | ISH30×6個 | 3.0kg | W:50・H:85・D:20mm | |
| P-134 | ISH23×12個 | 2.0kg | ||
| P-135 | ISH20×16個 | 2.0kg | ||
| P-136 | ISH16×16個 | 1.0kg | ||
| P-137 | ISH12×20個 | 0.5kg |
鉄製のSフック。
【特長】
・美しいブリスターパック詰。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・少量でブリスターパックに入っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

ニッサチェイン
Sフック ステンレス

アルインコ
アルミ丸パイプ 19X1.0

ニッサチェイン
Sフック Nタイプ 鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス ロングネジシャックル
5通常価格(税別):707円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):146円~