ファクトリーサプライ用品技術窓口
開口部の広がりが広いスナップです。ニッケルメッキを施しており、均一電着性に優れ...
詳細情報を確認する
| 型番 | 材質 | 表面処理 | 破断荷重 | 参考使用荷重 |
|---|---|---|---|---|
| ITS-3-ニッケル | 亜鉛ダイカスト(ZDC1) | ニッケル | 151.0kg | 8.0kg |
| ITS-4-ニッケル | 亜鉛ダイカスト(ZDC1) | ニッケル | 72.0kg | 4.0kg |


水本機械製作所
ステンレス トリガースナップ

水本機械製作所
固定スナップ Bタイプ

アイアイ
スプリングフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水本機械製作所
ステンレス Sカン SAE型
4通常価格(税別):140円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):424円~

ミスミ
スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック
4通常価格(税別):15,294円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ
4.7通常価格(税別):5,462円~

ミスミ
角度スケール 両面テープタイプ
4.6
ミスミ
角度スケール プレートタイプ
4.6通常価格(税別):820円~

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):445円~