17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ディスプレイフック 鉄【200個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ディスプレイフックの特長

ディスプレイフックの外観

ディスプレイフックの外観

ディスプレイフックの寸法図

ディスプレイフックの寸法図

ディスプレイフックの使用例A

ディスプレイフックの使用例A

ディスプレイフックの使用例B

ディスプレイフックの使用例B

品番品名1,000個
の重量
線径寸法
IDH23ユニクロ 鉄ディスプレイフックL5.615kg2.3mm(A)63.4mm(B)
34.6mm(C)11.0mm
■破断荷重:13.0kg■参考使用荷重:4.0kg■材質:SWRM6
IDH18ユニクロ 鉄ディスプレイフックS1.985kg1.8mm(A)37.0mm(B)
21.0mm(C)6.8mm
■破断荷重:7.0kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SWRM6

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A37.0×B21.0×C6.8
1.7
2
1パック

200個入り

A63.4×B34.6×C11.0
2.25
4
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
5日目
4,0183,188
( 3,507 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄製のフック。
【特長】
・軽い力でフックの開閉ができる。
・最も代表的な素材。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
【用途】
・サンプル品や重量感のある商品を束ねるのに重宝。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイフック 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイフック 鉄
Sフック Nタイプ 鉄
パーツパック Sフック 鉄
Dリング 鉄
ユニクロ鉄Pフック
Sフック Cタイプ 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格3,200-4,231 -1924,213 -1,504 -4,176 -
通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目〜5日目
種類吊りカンSカンSカンリングフックSカン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6鉄(SWRM6)SWRM6
表面処理ユニクロユニクロユニクロユニクロユニクロユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト