17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

吊金具【300個入り】

通常単価(税別)
12,76415,000
税込単価
14,04016,500
通常出荷日:5日目

吊金具【材質】SUS304【表面処理】研磨【適合ワイヤーロープ径(mm)】10.0

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
A30.0×B10.0×C6.0
1パック

300個入り

A39.5×B10.0×C6.0
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,764
( 14,040 )
5日目
15,000
( 16,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊金具【材質】SUS304【表面処理】研磨【適合ワイヤーロープ径(mm)】10.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊金具
鏡吊ベラ
洋灯吊 ステンレス
マレーブルスナップ
Sフック ロングタイプ ステンレス
ヒートン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格12,764-24,3955,932 -15,454 -62 -5,812 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目〜5日目
種類吊りカン吊りカンフックスイベル・スナップSカンフック
材質SUS304SUS304SUS304可鍛鋳鉄(FCMB28)SUS304SUS304
表面処理研磨研磨研磨クローム電解研磨研磨
適合ワイヤーロープ径(mm)10.015.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト