ファクトリーサプライ用品技術窓口

Wリング(二重リング : SUS316シリーズ)の外観

Wリング(二重リング : SUS316シリーズ)の寸法図

| 品番 | 品名 | 1,000個 の重量 | 線径 | 寸法 | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| SWR20-25 | ステンレス Wリング(二重リング) | 4.150kg | 2.0mm | (A)25.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:34.6kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR18-20 | ステンレス Wリング(二重リング) | 2.700kg | 1.8mm | (A)20.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:24.2kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR16-18 | ステンレス Wリング(二重リング) | 1.900kg | 1.6mm | (A)18.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:14.8kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR16-13 | ステンレス Wリング(二重リング) | 1.400kg | 1.6mm | (A)13.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:22.2kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR12-14 | ステンレス Wリング(二重リング) | 0.850kg | 1.2mm | (A)14.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:9.3kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR12-10 | ステンレス Wリング(二重リング) | 0.600kg | 1.2mm | (A)10.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:12.6kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR10-12 | ステンレス Wリング(二重リング) | 0.500kg | 1.0mm | (A)12.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:6.5kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR10-8 | ステンレス Wリング(二重リング) | 0.350kg | 1.0mm | (A)8.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:10.3kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR8-8 | ステンレス Wリング(二重リング) | 0.200kg | 0.8mm | (A)8.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:5.1kg■参考使用荷重:0.5kg■材質:SUS316 | |||||
| SWR8-5 | ステンレス Wリング(二重リング) | 0.150kg | 0.8mm | (A)5.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:8.0kg■参考使用荷重:0.5kg■材質:SUS316 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,965円 ( 2,162円 ) | 5日目 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 1日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 5日目 |
6,500円 ( 7,150円 ) | 1日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 5日目 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 5日目 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 5日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 1日目 |
6,600円 ( 7,260円 ) | 1日目 |
8,562円 ( 9,418円 ) | 1日目 |
ステンレス製(SUS316)のダブルリング。
【特長】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適なステンレス。
・電解研磨仕上げを施した美しいパーツ。
・SUS304シリーズに比べ強度に勝りジョイントとして端末金具に適している(非磁性)。
【用途】
・チェインやワイヤーロープの端末金具として使用。

ハイロジック
ステンレス 丸リング

ニッサチェイン
ダブルリング(二重リング) 鉄

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス Sカン SAE型
4通常価格(税別):140円~

水本機械製作所
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
5通常価格(税別):490円~

水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
5通常価格(税別):440円~