ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:4日目

鉄製の吊具引締用部材、スクリュージョイント。【特長】・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

ISJ80-ユニクロ
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ISJ80-ユニクロの仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
材質
SWRM6
表面処理
ユニクロ
サイズ(mm)
A58.0×B11.0×C8.5
線径(mm)
8
参考使用荷重(kg)
150.0

商品情報

ワイヤーやチェーンをつなぐための鉄製のスクリュージョイント

鉄 スクリュージョイント、ISJ80、 ISJ60、 ISJ50、 ISJ40、 ISJ30

形状や線径のバリエーションが豊富で、丹念な表面処理の美しさも追及した製品。

スクリュージョイントの固定方法

スクリュージョイントの固定図

チェインを通した後、ネジをしっかりと締めて固定する。

ご使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
ISJ80-ユニクロ

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A58.0×B11.0×C8.5
8
150.0
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製の吊具引締用部材、スクリュージョイント。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求。
・線径3.5mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mmのバリエーション。
・表面処理:ユニクロ。
【用途】
・チェーンやワイヤーをつなぐために多く利用されている。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄の型番ISJ80-ユニクロのページです。 型番ISJ80-ユニクロに関する仕様情報を記載しております。
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付後、取り外しできますか?
A
ねじ式ですので、脱着可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス
Dリング 鉄
ダブルリング(二重リング) 鉄
蛍光クイックジョイント プラスチック
ロングエスフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格12,0008164,213 -6,250 -193,313 -580 -
通常出荷日4日目4日目5日目5日目6日目1日目
種類リングキャッチリングキャッチリングリングチェーンキャッチSカン
材質SWRM6ステンレスSWRM6SWRH62Aポリエチレン
表面処理ユニクロ研磨ユニクロニッケル蛍光黄ユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト